arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSX

KSX

5 轴虎钳
力增强型夹持系统,“真正”实现五轴完整/同时机加工

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Oben liegende Spindel
    Verhindert ein Aufbäumen der Backen
  • Gekapselte Kraftübertragungsdose und Teleskopspindel
    Keine Wartung der Kraftübertragungseinheit notwendig
  • Hebel-Schnellspannung
    Einfache, schnelle und zuverlässige Spannung des Werkstücks
  • Stufenlose Spannkrafteinstellung
    Für die Bearbeitung von Roh- als auch Fertigteilbearbeitung geeignet
  • Optimale Zugänglichkeit
    Ermöglicht die Bearbeitung des Werkstücks von fünf Seiten
  • Integrierte VERO-S Schnittstelle
    Minimierung der Rüstzeiten. Flexibel kombinierbar mit dem großen VERO-S Baukasten
  • Verlängerbarer Spannbereich
    Ermöglicht das Spannen von unterschiedlich langen Werkstücken
  • Standard Backenschnittstelle mit umfangreichem Backenprogramm
    Optimale Anpassung an neue Spannaufgaben

Optionen und spezielle Informationen

  • Kraftverstärkter 5-Achs-Spanner
    Der kraftverstärkte 5-Achs-Spanner KONTEC KSX garantiert durch seine spezielle Bauform eine optimale Zugänglichkeit für die „echte“ 5-Achsen-Komplett-/Simultanbearbeitung. Durch seine Hebel-Schnellspannung werden Werkstücke in Sekundenschnelle auf Zug gespannt, was zusätzlich ein Durchbiegen des Grundkörpers verhindert. Die Spannkraft ist hierfür kontrolliert stufenlos einstellbar.
  • Dies ermöglicht eine flexible Anpassung des Spanners auf unterschiedlichste Spannaufgaben. Dank VERO-S Schnittstelle ist der KSX-Spanner flexibel mit dem großen SCHUNK VERO-S Baukasten kombinierbar.