arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Pernos de sujeción para NSE mikro

Pernos de sujeción para NSE mikro

Pasadores de sujeción
Pernos de sujeción con cono corto para una conexión por unión de forma de piezas o dispositivos con los módulos de sujeción.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
    0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정
  • 모든 NSE mikro 모델에 맞는 일관된 단일 크기의 클램핑 핀
    혼동이나 부정확한 작동 위험 최소화
  • 부식 없는 스테인리스강 디자인
    긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성

옵션 및 특별 정보

  • VERO-S SPA mikro 10
    0.005mm 미만의 반복 정밀도로 고정 및 미크론 수준의 정밀한 위치 결정을 위한 전체 둘레가 그라운드 처리된 짧은 테이퍼 클램핑 핀입니다.
  • VERO-S SPB mikro 10
    클램핑 팔레트, 클램핑 장치 또는 공작물의 정확한 정렬과 위치 결정을 위한 2개의 그라운드 표면이 있는 소드 핀입니다.
  • VERO-S SPC mikro 10
    클램핑 팔레트, 클램핑 장치 또는 정렬 기능이 없는 공작물의 추가 클램핑을 위한 센터링 공간이 있는 클램핑 핀입니다.