arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEB 50-34-16 图片仅供参考

PEB 50-34-16

标准磁力夹持技术的附件

Ident.-Nr. 1315227

Begrenzt verfügbar
标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 16 路磁极块
技术参数:
  • 尺寸: 230 x 230 x 34 mm
  • 极丝: M8
  • 重量: 11 kg
长度 [mm] 230.0
宽度 [mm] 230.0
高度 [mm] 34.0
重量 [kg] 11.0

Lieferumfang
Polblock, Befestigungsschrauben