Schutzbüchse mit Auswerfer
Zubehör Drehfutter Standard
Closed protection sleeves to protect the chuck kinematics against the penetration of chips and coolant Due to the integrated ejector, workpieces can be automatically ejected from the chuck.
Beschreibung
Optionen und spezielle Informationen
- Bei diesen Schutzbüchsen ist der Auswerfhub in 10er-Schritten von 10 – 100 mm wählbar. Die Auswerfkraft kann hierbei von 35 – 300 N individuell eingestellt werden.