arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBS 125-40-11.5-8

GBS 125-40-11.5-8

Mordaza escalonada

ID 1373327

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza escalonada
  • Interfaz 1: W-125-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 40 x 11,5 mm
  • Escalón de sujeción: 8 mm
  • Peso: 0.39 kg
Ancho [mm] 125.0
Profundidad [mm] 11.5
Altura [mm] 40.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.39

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción