arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FFV Z155-C6 Vergelijkbare illustratie

FFV Z155-C6

Standaard adapterplaat

IDnr. 836112

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z155
  • Machinezijde: ISO 702-3 Nr. 6
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 180 mm
  • Steekcirkel spindel: 133.4 mm
  • Hoogte: 28 mm
  • Klauwplaatboring: 103.2 mm
  • Gewicht: 3.4 kg
卡盘侧 Z155
机床侧 ISO 702-3 Nr. 6
卡盘节圆 [mm] 180.0
主轴节圆 [mm] 133.4
高度 [mm] 28.0
通孔 [mm] 103.2
重量 [kg] 3.4

标配范围
法兰板,安装螺纹