arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFV Z195-C8 图片仅供参考

FFV Z195-C8

标准法兰板

ID 836122

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z195
  • 机床侧: ISO 702-3 Nr. 8
技术参数:
  • 卡盘节圆: 223.8 mm
  • 主轴节圆: 171.4 mm
  • 高度: 28 mm
  • 通孔: 136.2 mm
  • 重量: 4.7 kg
Chuck side Z195
Machine side ISO 702-3 Nr. 8
Chuck pitch circle [mm] 223.8
Spindle pitch circle [mm] 171.4
Height [mm] 28.0
Through-hole [mm] 136.2
Weight [kg] 4.7

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws