arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
IN 80-S-M12-SA 图片仅供参考

IN 80-S-M12-SA

感应接近式传感器

ID 301587

感应式接近开关 IN, 带侧向电缆出口的版本

  • 开关点数量: 1
  • 开关距离: 1.5 mm
  • 圆柱形传感器
  • 传感器螺纹: M8x1
  • 切换类型: PNP
  • 闭合装置
  • 电缆长度: 30 cm
  • 电气接头: M12
  • 额定电压: 24 V
Principio di misurazione Induttivo
Funzione di commutazione Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito PNP
Numero di punti di commutazione 1
Distanza di commutazione [mm] 1.5
Isteresi di commutazione della distanza di commutazione nominale < 15%
Frequenza max. di commutazione [Hz] 1000.0
Temperatura ambiente min. [°C] -25.0
Temperatura ambiente max. [°C] 70.0
Indicatore a LED nel sensore No
Tipo di tensione DC
Tensione nominale 24.0
Tensione d'esercizio min. 10.0
Tensione d'esercizio max. 30.0
Caduta di tensione [V] 1.5
Corrente max. di commutazione 0.2
Protezione dal cortocircuito
Protetto dall'inversione di polarità
Materiale del corpo pinza Acciaio inossidabile
Spina del cavo/parte terminale del cavo M12
Lunghezza del cavo L [cm] 30.0
Diametro del cavo D [mm] 3.3
Struttura del cavo (sezione del conduttore/numero di conduttori) 3x 0.14mm2
Materiale della guaina del cavo PUR
Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] 33.0
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] 16.5
Peso [kg] 0.03
Tipo di protezione IP (sensore, connesso) 67
Tipo di protezione II
Versione con uscita del cavo laterale
* Emulsioni di taglio testate: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).

Informazioni generali sulla serie

I moduli di presa e di rotazione SCHUNK, nonché gli assi lineari e i componenti accessori dei robot devono essere sempre monitorati con i sensori SCHUNK adatti, poiché questi componenti vengono adattati tra loro nel modo più efficace possibile.

Se le caratteristiche essenziali come la distanza di commutazione, la funzione di commutazione, l'isteresi e la tensione sono simili a sufficienza, al posto dei sensori induttivi di prossimità (IN, INK) SCHUNK si possono generalmente anche usare i sensori di prossimità di altri costruttori.

I sensori di altre marche utilizzati nei prodotti SCHUNK forniscono molto raramente risultati soddisfacenti. Perciò non si può garantire in questi casi né il funzionamento corretto né la sicurezza di funzionamento.