Co-act EGP-C 25-N-N-FCR7
小元件协调机械手
ID 1326453
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
小元件协调机械手 Co-act EGP-C, 尺寸: 25, 电动, 兼容的机器人: FANUC CR-7 iA, 机器人法兰: 标准法兰, 通信接口: 数字 I/O
- 单指行程: 3 mm
- 最小抓取力: 20 N
- 最大抓取力: 40 N
- 能源供应: 24 V
- 最大总电流: 1 A
- 最高环境温度: 55 °C
技术细节
| 兼容的机器人 | FANUC CR-7 iA |
|---|---|
| 机器人法兰 | 标准法兰 |
| LED 条形指示灯 | 配套 |
| 可显示颜色 | 绿色、黄色、红色 |
| 集成传感器 | 是的,双向感应 |
| 长度 X [mm] | 93.8 |
| 宽度 Y [mm] | 90.2 |
| 高度 Z [mm] | 105.0 |
| 单指行程 [mm] | 3.0 |
| 最小抓取力 [N] | 20.0 |
| 最大抓取力 [N] | 40.0 |
| 单爪最小力 [N] | 10.0 |
| 单爪最大力 [N] | 20.0 |
| 建议工件重量 [kg] | 0.2 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 32.0 |
| 每个手指的最大允许重量 [kg] | 0.02 |
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 闭合时间 [s] | 0.09 |
| 打开时间 [s] | 0.09 |
| 重量 [kg] | 0.63 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 55.0 |
| IP 防护等级 | 30 |
| 电缆连接器/电缆终端 | 明线束 |
| 电缆长度 [mm] | 4000.0 |
| 额定电压 [V] | 24.0 |
| 额定电流 [A] | 0.14 |
| 最大电流 [A] | 1.0 |
| 控制器电子元件 | 配套 |
| 通信接口 | 数字 I/O |
| 数字输入量 | 4.0 |
| 数字输出量 | 2.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 0.5 |
| 力矩 My max. [Nm] | 0.42 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 1.5 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 70.0 |
尺寸和最大载荷
最大允许手指投影
抓取力
最大允许手指投影
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,适用于每个基爪,且可能会同时出现。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生负载。
最大允许手指投影
抓取力
- X 轴:
- 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
最大允许手指投影
Lmax 等于最大允许手指长度。请参见技术参数表。
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。了解更多信息,请参阅详细的功能说明。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。 了解更多信息,请参阅装配和操作手册。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不包含特定应用的机械手手指。上述时间不包括 PLC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。
工作原理
齿条和齿轮传动原理
外壳材料
添加玻璃纤维的聚酰胺
基爪材料
钢
启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机
保修期
参见装配和操作手册
使用寿命特性
根据要求
标配范围
配件包包含转接法兰、安装材料和六角套筒扳手,含符合性和组装声明、安全信息的装配和操作手册。