GSW-V20-SND030
真空机械手,带主轴接口
ID 309121
真空机械手,带主轴接口 GSW-V, 尺寸: 20, 气动,液压
- 最高环境温度: 90 °C
- 柄径: 20 mm
- 吸盘尺寸: 30 mm
- 吸力: 55 N
技术细节
| 重量 [kg] | 0.14 |
|---|---|
| 撤离时间 [s] | 1.0 |
| 放下时间 [s] | 0.7 |
| 吸力 [N] | 55.0 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 最大允许转速 (RPM) [1/min] | 20.0 |
| 额定压缩空气工作压力 [bar] | 6.0 |
| 压缩空气额定流速 [l/min] | 300.0 |
| 压缩空气最小运行压力 [bar] | 4.0 |
| 压缩空气最大运行压力 [bar] | 8.0 |
| 压缩空气最低流速 [l/min] | 220.0 |
| 额定冷却液工作压力 [bar] | 40.0 |
| 冷却液额定流量 [l/min] | 25.0 |
| 最小冷却液工作压力 [bar] | 20.0 |
| 冷却液的最大工作压力 [bar] | 60.0 |
| 额定真空 [bar] | -0.8 |
| 最小真空 [bar] | -0.6 |
| 嗓音等级 [dB(A)] | 90.0 |
| 直径 D [mm] | 34.0 |
| 高度 Z [mm] | 110.0 |
尺寸
尺寸
产品系列的常规说明
吸垫
非常适用于光滑表面,连接期间具有阻尼效果且吸取阶段具有行程效果。 特殊吸盘可根据要求提供。
次数
所示时间取决于传动介质的流速以及由此产生的电阻。
工作原理
文丘里喷嘴
外壳材料
铝
主轴接口材料
铝合金
吸盘材料
NBR-60
启动
根据ISO 8573-1:2010 [7:4:4],以液压方式采用机械冷却液(过滤后的最大粒径为30 µm)或以气动方式采用压缩空气进行过滤。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
装配和操作手册