RGG 20
带刀柄接口的清洁装置
ID 308590
带刀柄接口的清洁装置 RGG, 尺寸: 20
- 最高环境温度: 90 °C
技术细节
| 重量 [kg] | 0.1 |
|---|---|
| 最低环境温度 [°C] | -10.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 最大允许转速 (RPM) [1/min] | 100.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 80.0 |
| 直径 D [mm] | 37.0 |
| 高度 Z [mm] | 78.0 |
请注意,在极端条件(例如,冷却液、铸件或磨屑)下使用,将大大缩短本产品的使用寿命。
请注意,产品不适用于热收缩刀柄。
请注意,产品不适用于热收缩刀柄。
尺寸
尺寸
主轴接口材料
铝合金
启动
根据ISO 8573-1:2010 [7:4:4],以液压方式采用机械冷却液(过滤后的最大粒径为30 µm)或以气动方式采用压缩空气进行过滤。
保修期
24 个月