AGE-F-XY-080-3
Compensation unit
N.º de identificação 324962
Produtos alternativos:
Compensation unit AGE-F, Size: 080, Without locking
- Compensation XY: ± 5 mm
- Workpiece weight: 32 kg
- Min. return force with integrated spring: 90 N
- Max. return force with integrated spring: 150 N
- Force Fz max.: 2800 N
- Force Fd max.: 12000 N
Detalhes técnicos
| 補正XY [mm] | ± 5 |
|---|---|
| 推奨ハンドリング荷重、垂直方向 [kg] | 32.0 |
| 一体型スプリングによる最小反力 [N] | 90.0 |
| 一体型スプリングによる最大反力 [N] | 150.0 |
| ばね定数 [N/mm] | 25.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | ± 0.01 |
| 重量 [kg] | 3.13 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 80.0 |
| D 径 [mm] | 135.0 |
| 高さ Z [mm] | 75.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 50.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 50.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 150.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 2800.0 |
| 最大力 Fd [N] | 12000.0 |
寸法と最大荷重
功能图
寸法と最大荷重
この値は、補正ユニットに作用させることができる全トルクおよび負荷 (加速に要する力およびトルク、プロセスに要する力など) の最大合計です。トラブルなく機能させるために遵守する必要があります。
功能图
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
导轨系统
平稳运行连接滚针导轨
监测
通过磁开关
启动
弹簧力作用下的弹簧返回
外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月