TCU-P-064-3-MV
ID 324774
- Gewicht werkstuk: 3 kg
- Kracht Fz max.: 30 N
- Kracht Fd max.: 1100 N
Technical details
| Vergrendelend | met vergrendeling |
|---|---|
| Hardheid van het elastomeer [Shore] | 68.0 |
| Uitwijking X [°] | ± 1 |
| Uitwijking Y [°] | ± 1.5 |
| Uitwijking Z [°] | ± 2 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.1 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Min. werkdruk [bar] | 4.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -10.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90.0 |
| Vergrendelingsmoment Mx [Nm] | 1.0 |
| Vergrendelingsmoment My [Nm] | 0.8 |
| Vergrendelingsmoment Mz [Nm] | 2.0 |
| Vergrendelingskracht Fz [N] | 30.0 |
| Max. kracht Fz [N] | 1100.0 |
| Directe aansluiting op* | PGN-plus 64 |
| Lengte X [mm] | 36.0 |
| Breedte Y [mm] | 52.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 25.0 |
| Moment My max. [Nm] | 10.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 30.0 |
Dimensions and maximum loads
Deflection
Belastingsdiagram
Maximale uitwijking
Dimensions and maximum loads
The forces and torques are maximum values when unlocked and may occur simultaneously. When locked, only the loads caused by the weight and acceleration are permissible.
Deflection
Deflection (fa) dependent upon the length (L) to the center of mass
Belastingsdiagram
- X-axis:
- Max. afstand
- Y-axis:
- Max. handlingsgewicht
Maximale uitwijking
Deflection (fa) dependent upon the length (L) to the center of mass
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Bewaking
via magneetschakelaar
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiaal
Elastomeermateriaal
Behuizing
Aluminiumlegering
Levering
Montageschroeven robotzijde
Garantie
24 maanden