DDF 2-050-P2
ID 323059
- 流体通路数量: 2
- 工件重量: 10 kg
- 力 Fz max.: 400 N
- 力 Fd 最大: 4000 N
技术细节
| Alimentar através | passagem pneumática |
|---|---|
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 10.0 |
| Máx. velocidade de acionamento [1/min] | 120.0 |
| Máx. velocidade de rotação [°/s] | 720.0 |
| Torque nominal [Nm] | 1.5 |
| Torque de partida [Nm] | 2.0 |
| Ângulo de rotação [°] | > 360 |
| Nº de passagens de fluido | 2.0 |
| Passagem pneumática de rosca de conexão de ar | 2x M5 |
| Pressão máxima por conexão [bar] | 10.0 |
| Taxa de fluxo a 6 bar (por canal) [l/min] | 200.0 |
| Pressão de ar máx. ar de bloqueio [bar] | 1.0 |
| Peso [kg] | 0.75 |
| Conexão do lado do robô | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Máx. momento fletor dinâmico Mx* [Nm] | 25.0 |
| Máx. momento fletor dinâmico My* [Nm] | 25.0 |
| Máx. momento de torção dinâmico Mz* [Nm] | 20.0 |
| Máx. força de cisalhamento Fq* [N] | 100.0 |
| Diâmetro D [mm] | 73.0 |
| Altura Z [mm] | 55.0 |
| Momento de flexão Mx [Nm] | 80.0 |
| Momento de flexão Meu [Nm] | 80.0 |
| Força Fz máx. [N] | 400.0 |
| Força máxima Fd [N] | 4000.0 |
Uma versão para passagem a vácuo está disponível mediante consulta. Solicite os detalhes.
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Forças e momentos estáticos que podem atuar na junta rotativa
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Montagem
Interface padronizada ISO 9409 (lado do robô)
Carcaça
liga de alumínio com revestimento duro de alta resistência
Escopo de fornecimento
Junta rotativa na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses