arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
DDF-SE-080 图片仅供参考

DDF-SE-080

ID 323280

固定旋转引线 DDF-SE, 尺寸: 80

  • 流体通路数量: 4
  • 电气通道的数量: 6
  • 力 Fz max.: 2000 N
最大驱动速度 [1/min] 500.0
连续扭矩 [Nm] 4.0
启动扭矩 [Nm] 6.0
旋转角度 [°] > 360
流体通路数量 4.0
每个接头的最大压力 [bar] 10.0
电气通道的数量 6.0
最大电压 [V] 60.0
最大电流 [A] 1.0
重量 [kg] 3.3
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
长度 X [mm] 80.0
宽度 Y [mm] 80.0
高度 Z [mm] 127.0
最大静弯曲力矩 Mx  [Nm] 60.0
最大静弯曲力矩 My  [Nm] 60.0
力矩 Mx max. [Nm] 50.0
力矩 My max. [Nm] 50.0
力 Fz max. [N] 2000.0

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

安装
固定使用的孔和螺纹

介质传输
气动和电气信号

外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成

标配范围
所订购的防缠绕装置、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月