arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
OPR-221-P05 图片仅供参考

OPR-221-P05

ID 321522

Sensore anticollisione e di sovraccarico OPR, Dimensioni: 221, con ritorno a molla, Ripristino: automatisch

  • Deviazione rotatoria: ± 20 °
  • Forza Fd max.: 14000 N
  • Forza di sgancio molla: 767 N
Deviazione assiale [mm] 16.0
Deviazione angolare [°] ± 8
Deviazione rotatoria [°] ± 20
Coppia min. di sgancio angolare Mx, My [Nm] 549.0
Coppia di sgancio min., rotatorio Mz [Nm] 337.2
Forza di sgancio min., assiale Fd [N] 3835.0
Forza max. Fd [N] 14000.0
Forza di sgancio molla [N] 767.0
Coppia di rilascio molla, angolare [Nm] 109.0
Coppia di rilascio molla, rotatorio [Nm] 55.2
Tensione di alimentazione min. [V] 10.0
Tensione di alimentazione massima [V] 30.0
Precisione di ripetibilità [mm] ± 0.025
Sensibilità [mm] 0.5
Ripetibilità [min] 5.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 1.4
Pressione di esercizio max. [bar] 5.9
Peso [kg] 11.7
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Diametro D [mm] 220.0
Altezza Z [mm] 118.1
Coppia Mx max [Nm] 2000.0
Coppia My max. [Nm] 2000.0
Coppia Mz max [Nm] 1500.0

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princíp fungovania
Integrované piesty valca

Rozsah dodávky
Snímač kolízií a preťaženia v objednanom variante, prvky pre elektrické pripojenie a bezpečnostné informácie. Produktovo špecifické návody si možno stiahnuť na adrese schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 mesiacov