arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FTE-Omega-160-IP60 SI 1000-120 Illustrazione simile

FTE-Omega-160-IP60 SI 1000-120

Sensore della coppia di forza
Sensore della coppia di forza FT, Dimensioni: Omega160

  • Analisi tramite: EtherCAT
  • Range di misurazione Fx, Fy : ± 1000 N
  • Range di misurazione Fz: ± 2500 N
  • Range di misurazione Mx, My: ± 120 Nm
  • Range di misurazione Mz: ± 120 Nm
Analisi tramite EtherCAT
Peso [kg] 2.72
Calibrazione SI-1000-120
Range di misurazione Fx, Fy  [N] ± 1000
Range di misurazione Fz [N] ± 2500
Range di misurazione Mx, My [Nm] ± 120
Range di misurazione Mz [Nm] ± 120
Sovraccarico Fx, Fy [N] ± 18000
Sovraccarico Fz [N] ± 48000
Sovraccarico Mx, My [Nm] ± 1700
Sovraccarico Mz [Nm] ± 1900
Frequenza di risonanza Fx, Fy, Mz [Hz] 1300.0
Frequenza di risonanza Fz, Mx, My [Hz] 1000.0
Risoluzione Fx, Fy [N] 0.25
Risoluzione Fz [N] 0.25
Risoluzione Mx, My 0.025
Risoluzione Mz 0.015
Diametro D [mm] 156.5
Altezza Z [mm] 55.9
Deviazione dati tecnici da FTE IP60
Prestare attenzione che le dimensioni, il peso morto e la frequenza di risonanza delle versioni di protezione IP sono diverse dalla versione di base.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Precisión de medición
< 1% del valor límite superior del rango de medición a 22 ºC

Protección contra salpicaduras
IP60, 65, 68 disponible de manera opcional

Carcasa
Aluminio y acero inoxidable

Garantía
12 meses