arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ELP 100-H080 图片仅供参考

ELP 100-H080

紧凑型线性模块

ID 315748

紧凑型线性模块 ELP, 尺寸: 100, 电动, 线性电机驱动, 无背隙、预加载滚子导轨

  • 最大行程: 80 mm
  • 最大传动力: 104 N
传动概念 线性电机驱动
最大行程 [mm] 80.0
额定力 [N] 104.0
最大有效载荷(水平) [kg] 6.0
最大有效载荷(垂直) [kg] 4.0
重复精度 [mm] ± 0.01
包括滑块在内的自重 [kg] 6.6
滑块重量 [kg] 1.78
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 20
洁净室等级 ISO 14644-1:2015 5
噪音排放 [dB(A)] 68
间隙 N(力矩负载) [mm] 179.0
长度 X [mm] 338.0
宽度 Y [mm] 97.0
高度 Z [mm] 68.5
额定电压 [V] 24.0
额定电流 [A] 1.6
最大电流 [A] 5.9
控制器电子元件 配套
通信接口 数字 I/O
数字输入量 2.0
额定电流逻辑 [A] 0.06
力矩 Mx max. [Nm] 83.0
力矩 My max. [Nm] 107.0
力矩 Mz max. [Nm] 107.0
力 Fy max. [N] 3880.0
力 Fz max. [N] 3880.0
力 -Fz max. [N] 3880.0

产品系列的常规说明

行程
为装置的最大额定行程。可以通过端部止挡在两侧上减少。

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

行程时间
是滑块的纯移动时间。PLC 反应时间未包括在内,但在确定周期时间时 必须加以考虑。

有效载荷
为连接到悬臂的悬重总重。请考虑:如果超过最大有效荷载,使用寿命将缩短。雄克不承担此保修责任。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。

外壳材料
铝合金,涂层

导轨
无背隙、预加载滚子导轨

传动装置
线性电机驱动

标配范围
附件包含有定心套筒,安全信息(可线上获取对应产品说明书)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求