arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SRM 12-E-180-90 图片仅供参考

SRM 12-E-180-90

通用旋转单元

ID 1413300

通用旋转单元 SRM, 尺寸: 12, 气动, 无连通

  • 旋转角度: 180 °
  • 端位置调整: 90 °
  • 终端终点位置阻尼: 弹性体
  • 扭矩: 0.8 Nm
终端终点位置阻尼 弹性体
旋转角度 [°] 180
扭矩 [Nm] 0.8
中间位置数量 无
IP 防护等级 40
重量 [kg] 0.392
流体消耗量(2×额定角度) [cm³] 10.8
额定工作压力 [bar] 6.0
最小工作压力 [bar] 4.5
最大工作压力 [bar] 6.5
连接软管直径 3 x 1.8 x 0.6
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 75.0
洁净室等级 ISO 14644-1 5
洁净室等级:ISO 14644-1 2015
重复精度 [°] 0.06
中孔直径 [mm] 8.0
最大允许质量惯性矩 [kgm²] 0.0036
长度 X [mm] 121.5
宽度 Y [mm] 41.0
高度 Z [mm] 30.5
力矩 My max. [Nm] 5.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 330.0
可以在下面的样本或 schunk.com 找到所有组合形式的全部数据及补充资料。

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

齿轮轴位置
始终显示在左端位置。齿轮沿着顺时针方向从这个位置向右转动。箭头表示旋转方向。

齿轮轴螺纹连接图
设置的旋转角度小于 90° 的话,机械手的左侧末端挡块必须完全旋入。也就是说,左侧末端位置处有一个螺钉连接到小齿轮上,其与主视图相比已顺时针转动 90°,显示出的转动角度为 180°。

自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。

终端位置扭矩
注意采用单个传动活塞的力才能靠近重点位置前的最后角度(约 2°)。因此,双压力模块扭矩仅采用此区域可用的约额定扭矩的一半。

朝气动中间位置旋转
仅通过一半的额定转矩完成。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

标准条件
所示技术数据基于20°C 和大气压力环境。

外壳材料
铝(挤压型材)

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理

标配范围
所订购的旋转单元、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求