SRM 32-H-180-90-M-4P-6E
ID 1500687
- 回転角度: 180 °
- 停止位置調節範囲: 90 °
- エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
- トルク: 8 Nm
- フルードフィードスルーの数: 4
- フィードスルー用のコネクター数: 6
技术细节
| エンド位置ダンパー | 油圧ダンパー |
|---|---|
| 回転角度 [°] | 180 |
| トルク [Nm] | 8.0 |
| トルクの中央位置 [Nm] | 3.0 |
| 中間位置の数 | 1 x M (空圧式) |
| IP 保護等級 | 65 |
| 重量 [kg] | 5.91 |
| 流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] | 195.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 4.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.5 |
| 接続ホース径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| クリーンルーム等級 ISO 14644-1 | 5 |
| クリーンルーム等級: ISO 14644-1 | 2015 |
| 繰り返し精度 [°] | 0.05 |
| センターボア径 [mm] | 21.1 |
| 最大許容質量慣性モーメント [kgm²] | 0.4 |
| トルク My 最大 [Nm] | 91.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 2750.0 |
| フルードフィードスルーの数 | 4.0 |
| フルードフィードスルー内最小圧力 [bar] | -0.8 |
| 流体フィードスルーの最大圧力 [bar] | 8.0 |
| フィードスルーの最大流量 (6 bar の時) [l/min] | 200.0 |
| フィードスルー用のコネクター数 | 6.0 |
| ソケットのサイズ (出力) | 4xM8/3-polig2xM8/4-polig |
| コネクタ―のサイズ (ドライブ) | 6xM12/4-polig |
| 芯線数 | 20.0 |
| 最大電圧 [V] | 48.0 |
| 最大電流/リード線 [A] | 1.0 |
| 電気フィードスルー付きバージョン | あり |
| メディア分配器付きバージョン | あり |
寸法と最大荷重
最大許容イナーシャ J*
寸法と最大荷重
示された負荷トルクと荷重は固定値であり、ベースユニットに対して有効であり、同時に発生することがあります。確実に衝撃や縦揺れなく旋回するよう、絞りを行う必要があります。スロットリングを行わない場合耐用年数が短くなります。
最大許容イナーシャ J*
- X 轴:
- 旋回時間
- Y 轴:
- 慣性
- X 轴顶部:
- サイクル数 / 時
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。
ピニオンのネジ位置
90°より小さなスイベル角度をセットする場合、左の終端ストップは完全にたたみ込む必要があります。これは、左の終端ポジションのピニオンのねじ接続図は、正面図に対して90°時計回りに回転し、スイベル角度180°を示します。
特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。
停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。
空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。
旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。
標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。
ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式
納品内容
注文仕様のスイベルユニット、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、方向性接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって