DRL
Kompaktní zdvihací/otáčecí jednotka
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Kompaktní zdvihací/otočná jednotka sestávající z válce pro silný krátký zdvih a otočného pohonu pastorkem a hřebenem
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Krátká doba cyklu
čímž je dosaženo vysoké produktivity - přesazení a otáčení v jedné jednotce
odpadá nutnost dodatečných rotačních modulů v jednotkách pick & place - Nastavitelný úhel otáčení a vertikální zdvih
pro kompenzaci nastavovacích tolerancí - Výšku přední a zadní zarážecí polohy lze nastavit nezávisle na sobě.
k použití pro různé nabírací a odkládací výšky - Možnost nájezdu do dvou čekacích poloh pomocí řídicí jednotky
pro maximální flexibilitu při použití - Kompaktní rozměry
pro minimalizaci rušivých kontur při manipulaci - Zámek tyče prostřednictvím upínací kazetou
pro procesní spolehlivost při odstávce systému - Adaptér pro modulární systém
pro různorodé standardní kombinace s produkty modulární montážní automatizace
Možnosti a zvláštní informace
- Verze zámku tyče
brání pádu konstrukce v případě náhlé ztráty energie. - Modulární systém SCHUNK
Tento modul lze kombinovat s mnoha prvky z modulárního systému. - Verze se středovou polohou
Volitelná možnost středová poloha se dodává kompletně namontovaná na DRL. To je možné pouze u verze DRL-W180. Tato volitelná možnost umožňuje přiblížení DRL25-W180 do středové polohy pod úhlem 90°. Tuto polohu nelze upravovat. - Programový modul PLC
Funkční moduly PLC jsou k dispozici pro moduly pick & place DRL a PPU-P. Obsahují programovou sekvenci a používají se pro jednodušší kontrolu a zprovozňování výrobků. - Obraťte se na nás pro bližší informace.