arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
RST-D 134-16 Podobné zobrazení

RST-D 134-16

ID 315524

Rotační indexovací stůl RST-D, Velikost: 134, pneumatický, bez přívodu, Rozdělení: 16, Úhel rotace: 22.5 °, Směr otáčení: oboustranný, Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič

  • Krouticí moment: 29.3 Nm
Úhel rotace [°] 22.5
Rozdělení 16.0
Směr otáčení oboustranný
Krouticí moment [Nm] 29.3
Vlastní hmotnost [kg] 8.3
Třída ochrany IP 50
Doba zamykání [s] 0.1
Doba uvolnění [s] 0.1
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 55.0
Opakovatelná přesnost [°] 0.04
Obvodová házivost kroužku [mm] 0.02
Čelní házivost kroužku [mm] 0.02
Rovnoběžnost kroužku [mm] 0.03
Počet hydraulických tlumičů nárazů 2.0
Délka X [mm] 204.0
Šířka Y [mm] 150.0
Výška Z [mm] 100.0
Max. moment My [Nm] 525.0
Max. moment Mz [Nm] 100.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 9550.0
Max. radiální síla Fr max. [N] 8250.0

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Kroužek pohonu
Výchozí polohou kroužku pohonu je vždy poloha základní. Ze základní polohy se kroužek otáčí doprava nebo doleva.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Referenční senzor
Pro sledování základní polohy lze připojit indukční senzor, který bude aktivován pokaždé po dosažení 360°. Lze ho použít pro referenční chod nebo kontrolu správnosti počítání řídicí jednotky.

Čas otáčení záleží na zatížení
Použitá vyobrazení počítají se jmenovitými úhly otáčení, svislou kyvnou osou nebo centrickým zatížením u vodorovné kyvné osy, a s provozním tlakem 0,6 MPa. Vyobrazení ukazují očekávaný čas otáčení a cykly za hodinu v závislosti na hmotnostním momentu setrvačnosti. Pro zachování životnosti je nutné regulovat časy otáčení pomocí škrticích ventilů. Rádi vám pomůžeme navrhnout systém i pro jiné aplikace.

Celková doba cyklu
Celková doba cyklu se skládá z doby otočení na jeden cyklus spolu s dalšími požadovanými časovými intervaly. Přesný výpočet celkové doby cyklu se nachází v provozním návodu.

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip ozubené tyče a pastorku s volnoběžnou spojkou pro zpětný zdvih

Rozsah dodávky
Středící elementy, bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online)

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání