arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPR-131-P05 Podobné zobrazení

OPR-131-P05

ID 321432

Protikolizní snímač / snímač ochrany proti přetížení OPR, Velikost: 131, včetně návratu pružiny, resetování: automatisch

  • Vychýlení rotační: ± 20 °
  • Max. síla Fd: 4700 N
  • Spouštěcí moment pružiny: 262 N
Osové vychýlení [mm] 11.5
Úhlové vychýlení [°] ± 10
Vychýlení rotační [°] ± 20
Min. spouštěcí moment, úhlový Mx, My [Nm] 94.8
Min. spouštěcí moment, rotační Mz [Nm] 92.6
Min. spouštěcí síla, axiální Fd [N] 1309.0
Max. síla Fd [N] 4700.0
Spouštěcí moment pružiny [N] 262.0
Krouticí moment uvolnění pružin, úhlový [Nm] 18.8
Krouticí moment uvolnění pružin, rotační [Nm] 18.6
Min. průchodní napětí [V] 10.0
Max. napájecí napětí [V] 30.0
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.025
Odpovědnost [mm] 0.5
Opakovatelná přesnost, rotační [min] 5.0
Min. provozní tlak [bar] 1.4
Max. provozní tlak [bar] 5.9
Vlastní hmotnost [kg] 2.4
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Průměr D [mm] 130.0
Výška Z [mm] 75.0
Max. moment Mx [Nm] 340.0
Max. moment My [Nm] 340.0
Max. moment Mz [Nm] 314.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
geïntegreerde cilinderzuigers

Levering
Bots- en overbelastingssensor in de bestelde variant, elementen voor elektrische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden