SWO-S26-A
Electric feed-through module
ID 9935822
Electric feed-through module SWO-E, Size: S26, Quick-change adapter, Adapter side
- Number of electrical feed-throughs: 26
Technical details
| Suitable on | Quick-change adapter |
|---|---|
| Screw connection diagram | J |
| Transmission type | Signal |
| Weight [kg] | 0.23 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Protection class IP | IP65 (only when connected) |
| Number of pin contacts | 26.0 |
| Nominal current [A] | 3.0 |
| Alternating current [V AC] | 250.0 |
| Electrical connection | Amphenol PT bayonet lock socket, 26 pins |
| Electrical connection outlet | axial |
| Special properties | - |
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.