CC ER 16 P Ø1/8"
Přesné upínací kleštiny ER
ID 1403889
CC ER 16 P Ø1/8", Přesné upínací kleštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pro upínací průměr: Ø1/8"
- Průměr: 1/8"
- Délka L1: 27.5 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,002 mm
Technické údaje
| Pro | ER 16 |
|---|---|
| Pro upínací průměr | Ø1/8" |
| D1 min. [mm] | 2.175 |
| D1 max. [mm] | 3.175 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.026 |
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B