arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STR-S 160 Illustration similaire

STR-S 160

Ébauche de mors rapportés avec rainure de fixation

ID 402112

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 60 x 80 x 40 mm
  • Spannbereich: 16 - 140 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 1.5 kg
Largura [mm] 80.0
Altura [mm] 40.0
Material 16MnCr5
Adequado para 160
Peso [kg] 1.5

Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor