SGA-1 160-110-22
Piastra adattatrice
ID 430798
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra adattatrice, fissa
- Interfaccia 1: W-38
- Adatto per: KSG 100
- Dimensioni: 160 x 110 x 22 mm
- Peso: 4.1 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 110.0 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 4.1 |
納品内容
システムジョーと取り付けネジ付き、6 フォールドリバースジョーなし。