arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGWB-F 125-88-40

SGWB-F 125-88-40

Reverzibilní čelisti

ID 1395494

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Reverzibilní čelist, pevná
  • Rozhraní 1: W-125-1
  • Rozhraní 2: W-125-2
  • Vhodné pro: KSG 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 88 x 40 mm
  • Vlastní hmotnost: 2.5 kg
Šířka [mm] 125.0
Hloubka [mm] 88.0
Výška [mm] 40.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.5

Scope of delivery
System jaw, fastening screws; without top jaws