HM 13
Upínací vložky
ID 184103
HM 13, 夹持嵌块
- 高度 H: 9.5 mm
- 直径 D: 15.8 mm
- 螺纹 G: M6
- 材料: 钢体碳化物嵌块
- 供货单位: 1 套 = 10 件
Technické údaje
| 高度 H [mm] | 9.5 |
|---|---|
| 高度 H1 [mm] | 5.0 |
| 直径 D [mm] | 15.8 |
| 直径 D1 [mm] | 13.0 |
| 螺纹 G | M6 |
| 最大负载力 [kN] | 20.0 |
| 材料 | 钢体碳化物嵌块 |
| 供货单位 | 1 套 = 10 件 |
当所有尖头均用于夹持时,则最大载荷力值有效。