arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WTR-A 140

WTR-A 140

Rychlovýměnné čelisti

ID 1479314

Spannbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Schnellwechselbacke
  • Passend zu: TANDEM BWA-Spanner Baugröße 140
Technische Daten:
  • Abmessungen: 65 x 67,8 x 33 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 1.2 kg
Width [mm] 67.8
Height [mm] 33.0
Material 16MnCr5
Suitable for 140
Weight [kg] 1.2

Scope of delivery
Quick-change jaws