WTR-A 250/3
Rychlovýměnné čelisti
ID 1556817
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rychlovýměnná čelist
- Vhodné pro: Svěrák TANDEM BWA, velikost 250
- Rozměry: 110,5 x 84,8 x 41 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 2.9 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 84.8 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 41.0 |
| 材料 | 16MnCr5 |
| 适用于 | 250 |
| 重量 [kg] | 2.9 |
标配范围
快换爪