arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBVS-P-R 65-42.5-25 Illustration similar

GBVS-P-R 65-42.5-25

Parallel jaw

ID 1411018

Clamping inserts, standard

Product features:
  • Clamping jaw grip 90
  • Interface 1: W-SEI
  • Suitable for: Adjustable jaw KSM2
Technical data:
  • Dimensions: 65 x 42,5 x 25 mm
  • Weight: 0.4 kg
Šířka [mm] 65.0
Hloubka [mm] 25.0
Výška [mm] 65.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.4