GBVS-P-R 90-42.5-25
Paralelní čelist
ID 490786
Upínací vložky, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací čelist, úchop 90
- Rozhraní 1: W-SEI
- Vhodné pro: Nastavitelná čelist KSM2
- Rozměry: 90 x 42,5 x 25 mm
- Vlastní hmotnost: 0.35 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 42.5 |
| Height [mm] | 25.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.35 |