arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELG

ELG

Zakázkové konfigurovatelné chapadlo s dlouhým zdvihem
Elektrické 2prsté paralelní chapadlo s dlouhým zdvihem čelisti, vysokou uchopovací silou a vedením profilové lišty pro použití dlouhých uchopovacích prstů.

S uchopovací silou až 12 000 N

SCHUNK ELG je nejnovějším zlatým hřebem mezi konfigurovatelnými chapadly. Používá se mimo jiné pro manipulaci s velkými, těžkými díly v obalovém průmyslu, automobilovém průmyslu, odvětví bílého zboží a logistiky a je poháněn elektrickým pohonem s volně nastavitelným servomotorem. Chapadlo lze jemně seřídit a plynule polohovat po celém zdvihu od 100 do 400 mm. Má jedinečný poměr síly a zdvihu a nabízí okamžitě dostupnou a ovladatelnou uchopovací sílu až 3 000 N ve velikosti 30 a až 12 000 N ve velikosti 120.

Přednosti

  • Vysoký stupeň pružnosti díky velkému zdvihu čelistí a vysoké uchopovací síle
  • Přizpůsobitelný hnací motor pro flexibilní ovládání a snadnou integraci do stávajících koncepcí řízení
  • Pohyb chapadla řízený polohou a krouticím momentem pro vysoce flexibilní uchopování široké škály geometrií a typů dílů
  • Mazivo vhodné pro potravinářský průmysl
    Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Odpovídající. Osvědčení NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp lze vyvolat pomocí údajů o mazivu v návodu k obsluze. Součásti, jako jsou valivá ložiska, lineární vedení nebo tlumiče nárazů, nejsou ošetřeny mazivy vyhovujícími potravinám.