MMS 22-PI1
Programovatelné magnetické spínače
Magnetické snímače se používají ke sledování stavu automatizačních součástek. Bezdotykově zaznamenají, že se blíží magnet, a nad určitou spínací hodnotu odešlou digitální hodnotu. Spínací hodnotu lze naprogramovat.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Individuální spínací bod - bez rušivých kontur
Magnetický snímač lze zasunout celý, což znamená, že nevzniká rušivá kontura kvůli přesahujícím senzorickým systémům - Naprogramování za pár vteřin
bezkontaktním nastavením spínacího bodu a hystereze - Nastavitelná hystereze
pro přesné monitorování polohy , zvláště při velmi nízkých zdvizích - Vhodné pro úzké montážní prostory
díky zaučení pomocí připojeného kabelu se zástrčkou TeachTool - Verze s LED displejem
pro ovládání spínací polohy přímo na snímači - Verze se standardním konektorem
pro snadnou a rychlou výměnu prodlužovacího kabelu - Velmi pružný kabel ve verzi PUR
pro dlouhou provozní životnost - Instalace do drážky snímače
pro prostorově úspornou snadnou a rychlou montáž na výrobek
Možnosti a zvláštní informace
- Vysoká třída ochrany
IP67 v zapojeném stavu k použití v čistém nebo prašném prostředí či v kontaktu s vodou. Často se uvádí funkčnost i v kontaktu s jinými médii (chladivo, kyseliny, zásady atd.), ale to nemůže firma SCHUNK zaručit. - Napájení
10 - 30 V DC při < 10 % zbytkového zvlnění - Zdroje rušení
Snímače mohou ovlivňovat jiná magnetická pole v bezprostřední blízkosti. Rušivá magnetická pole mohou vytvářet motory, elektrické svářečky, trvalé magnety nebo magnetizované materiály (tzv. měkké magnety), např. imbusové klíče, třísky atd.