KSC3-K 125-160
Basic clamping vise
ID 1514289
Standard single-acting vise
Product features:
Product features:
- Without system jaws
- Nickel-plated base body
- Prepared for VERO-S
- Standard
- Dimensions: 125 x 160 x 50 mm
- Max. clamping force: 35 kN
- Max. torque: 100 Nm
- Weight: 6.4 kg
Technical details
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 35.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 100.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 6.4 |
Rozsah dodávky
Svěrák, provozní návod; bez systémových čelistí