arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Automatizace

Udržování tolerancí pod kontrolou pro optimalizaci vašich procesů

Modulární kompenzační jednotka AGM od společnosti SCHUNK účinně koriguje tolerance v roboticky podporovaných automatizovaných procesech a nastavuje nová měřítka v automatizaci. Tato řada výrobků nabízí maximální flexibilitu a spolehlivost pro širokou škálu aplikací. Je součástí nového portfolia Robot PLUS.
Nakládání stroje AGM EMH SCHUNK Kompenzační jednotka AGM nastavuje tolerance a zvyšuje tak stabilitu a efektivitu procesu. Zapůsobí velkým rozsahem nosnosti, kompenzačním chováním ve všech směrech a širokou škálou verzí.

Všude tam, kde dochází k nepřesnostem nebo tolerancím v roboticky podporovaných výrobních procesech, kompenzační jednotka AGM společnosti SCHUNK opravdu ukáže, co umí. Díky modulární konstrukci a patentovaným technologiím zvládne AGM široký rozsah užitečného zatížení - od několika gramů až po 400 kilogramů. Rozsáhlé portfolio zahrnuje více než 50 variant pro kompenzaci ve všech směrech (XY, Z, W, XYZ a WZ) a je dokonale přizpůsobeno požadavkům moderní výroby. Díky této široké škále možností si uživatelé jistě najdou tu správnou jednotku pro každou aplikaci.

AGM-XYZ: pro spolehlivé a přesné nakládání stroje

Při nakládání a vykládání obráběcích strojů mohou tolerance způsobit interferenci mezi obrobkem a chapadlem, což narušuje procesy a vede k chybám. Varianta AGM-XYZ tyto nepřesnosti kompenzuje, čímž zvyšuje stabilitu procesu.

Její kompenzační chování ve směrech X, Y a Z umožňuje přesné polohování součástí. To snižuje počet přerušení a zajišťuje plynulý provoz. Volitelně jsou k dispozici patentované, ručně nastavitelné pružinové kazety, které udržují kompenzační jednotku vystředěnou. V závislosti na velikosti jsou možné různé rozsahy síly, což umožňuje optimální nastavení kompenzace hmotnosti. Volitelné senzory navíc mohou detekovat uzamčení a odemčení AGM bez přidání dalších rušivých obrysů, čímž se zjednoduší monitorování procesu.

Nakládání stroje AGM SCHUNK Během nakládání a vykládání stroje zajišťuje AGM přesné polohování pomocí kompenzace ve směrech X, Y a Z, snižuje počet přerušení a zvyšuje stabilitu procesu.

AGM-XY: optimalizované spojovací procesy zajišťují spolehlivou kvalitu

V automatizovaných spojovacích procesech představují polohové tolerance nebo tolerance součástí značné problémy, které mohou vést ke zmetkům, přepracování nebo prostojům. Vzhledem k tomu, že se zpracovává široká škála komponentů - od jemných elektronických desek až po velké bloky motorů - je zapotřebí flexibilní a přesné řešení.

Varianta AGM-XY spolehlivě kompenzuje nepřesnosti a posuny v osách X a Y, čímž zjednodušuje spojovací proces. Díky ručně nastavitelnému zdvihu lze kompenzační dráhu flexibilně nastavit. Koncepce plynulého vedení je ideální pro manipulaci s choulostivými nebo křehkými součástmi. Omezení zdvihu navíc dovoluje nastavení kratších zdvihů, což umožňuje provádět náročné spojovací procesy. Jeho kompaktní provedení je vhodné i pro aplikace v omezeném prostoru.

AGM-W: zvýšení efektivity při vybírání dílů z boxu

Při robotickém vybírání dílů z boxu je hlavní výzvou nedefinovaná poloha komponentů: jejich geometrie musí být rozpoznána a bezpečně uchopena, přičemž jsou odebírány bez kolizí. Během odběru se může poloha dílů neustále měnit, což způsobuje chybné sevření a zpoždění.

V tomto případě je systém AGM-W úhlově kompenzován a chapadlo může bezpečně odebírat součásti uspořádané v různých polohách bez vzájemného blokování. Vyrovnávací sílu úhlu lze přesně nastavit pomocí stlačeného vzduchu, což umožňuje přesnou kompenzaci i v nakloněné orientaci. Volitelné senzory zde rovněž usnadňují sledování procesu.

Pneumatické zamykání a odemykání navíc umožňuje vysoce dynamické procesy s rychlými dráhami pohybu. To umožňuje efektivní oddělování a úplné vyprázdnění boxu bez poškození, a to i v případě křehkých součástí. AGM-W tak zvyšuje produktivitu a snižuje prostoje v automatizovaných skladovacích a logistických procesech.

Navrženo podle požadavků zákazníka

SCHUNK nabízí široké portfolio kompenzačních jednotek, které lze individuálně nastavit pro různé požadavky a aplikace v průmyslu. Všestranná řešení zaujmou flexibilními aplikacemi a zajišťují efektivitu, spolehlivost a přesnost automatizace. V případě specifických požadavků je k dispozici zkušený tým SCHUNK Engineering (technika Schunk), který se zákazníky spolupracuje na vývoji řešení na míru.