MTTH HSK-A 100 MK2x120
Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem
ID 23001930
MTTH HSK-A 100 MK2x120, Upínače nástrojů
- Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem
- Řada: Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
- Závit v upínacím průměru: M10
- Sponová kuželová upevnění: MK 2
- Projekční délka: 120 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm měřeno od kuželu k internímu kuželu
- Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| テクノロジー | ロックネジ付きモールステーパー取付け |
|---|---|
| シリーズ | ロックネジ付きモールステーパー取付け |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| MK サイズ | MK 2 |
| 締め付けボルト G | M10 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 120 mm / 4.7" |
| L4 [mm] | 91.0 |
| 重量 [kg] | 2.59 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
DIN 228A に準拠したロックネジでのモールステーパーツール取付け用
振れ精度
≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで
バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。