arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3 160-Z-AS-SM IOL

KSP3 160-Z-AS-SM IOL

Sensory clamping force blocks

ID 1594966

Morsa acionada com sensores na versão padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Design sensorial
  • Controle via IO-Link
  • Fixação centralizada
  • Curso padrão
  • Furos de posicionamento produzidos por gabarito
  • Amplificação da força de fixação/fixação externa
  • Monitoramento da posição da castanha via IO-Link
  • Monitoramento de pressão aberto/fixado via IO-Link
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 45 kN
  • Força de fixação adicional resultante do conjunto da mola: 5.5 - 11 kN
  • Curso por castanha: 3 mm
  • Máx. altura da castanha: 60 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 3 - 9 bar
  • Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 3400 cm³
  • Unidade de comando de tensão operacional: 24 V DC
  • Tempo de fechamento/abertura: 0.4 s
  • Peso: 11 kg
Stroke per jaw [mm] 3.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 45.0
Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 5.5
Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 11.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 60.0
Distance H [mm] 25.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 3400.0
Closing/opening time [s] 0.4
Weight [kg] 11.0

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual; without rigid contact for integration into the machine control