arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MFPS-A1-L30 820 x 430

MFPS-A1-L30 820 x 430

Mandrini magnetici con tecnica dei poli paralleli

ID 1358580

Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino magnetico elettropermanente
  • Tecnologia: Polo parallelo
  • Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
  • Con indicatore di stato brevettato sul piano magnetico per la visualizzazione dello stato di serraggio (rosso/verde)
  • Senza ciclo a basso magnetismo residuo
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 820 x 430 x 66 mm
  • Direzione polo: Trasversale
  • Passo polare: 30 + 10 mm (acciaio + resina)
  • Numero di poli: 18 (90x filettatura polo M6)
  • Forza di ancoraggio: 160 N/cm²
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 160 kg
Collegamento elettrico:
  • Connessione rapida con tappo di copertura
  • Posizione connessione rapida: A (posizione standard)
  • Numero di canali: 1
  • Connessione: 4-PIN
  • Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
  • Tipo di protezione: 67
L [mm] 820.0
B [mm] 430.0
H [mm] 66.0
Forza di serraggio max. [N/cm²] 160.0
Passo polare 30 mm + 10 mm
Numero di poli 18.0
Connessione 4-PIN
Numero di canali 1.0
Tensione di alimentazione 400 V / 460 V
Spessore minimo pezzo [mm] 7.0
Peso [kg] 160.0

La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari