ISBL 80x28x38
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
ID 425138
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Sauger Cup
- Niedrige Ausführung
- Abmessungen: 80 x 80 x 38 mm
- Saugfläche: 80 x 28 mm
- Gewicht: 0.4 kg
Technical details
| Länge [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 28.0 |
| Höhe [mm] | 38.0 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
Material suministrado
Ventosas