GBS-G3 80-28-10
Castanha escalonada
ID 1326805
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha escalonada, garra 3 mm
- Interface 1: W-80-1
- Dimensões: 80 x 28 x 10 mm
- nível de aderência: 3 mm
- Peso: 0.16 kg
Technické údaje
| Largura [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 10.0 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.16 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação