FFK-T3 Z220-A11
Standardní adaptérová deska
ID 805121
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prodlužovací adaptérová deska
- Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z220
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 11
- Roztečná kružnice sklíčidla: 171.4 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 235 mm
- Výška: 36 mm
- Průchozí otvor: 148 mm
- Vlastní hmotnost: 11.1 kg
Technické údaje
| Strana sklíčidla | Z220 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 11 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 171.4 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 235.0 |
| Výška [mm] | 36.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 148.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 11.1 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby