KSH3 100-PM
ID 1448284
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Středicí upínání
- Standardní zdvih
- Pneumatické monitorování koncové polohy
- Pneumatické monitorování kontaktu
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Rozměry: 100 x 100 x 74,2 mm
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 18 kN
- Zdvih na čelist: 2 mm
- Max. výška čelisti: 60 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Provozní tlak: 10 - 60 bar
- Spotřeba oleje / dvojitý zdvih: 30 cm³
- Zavírací/otevírací čas: 1 s
- Hmotnost: 5 kg
Technické údaje
Zdvih na čelist [mm] | 2 |
---|---|
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 18 |
Min. provozní tlak [bar] | 10 |
Max. provozní tlak [bar] | 60 |
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
Max. výška čelisti [mm] | 60 |
Vzdálenost H [mm] | 16 |
Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] | 30 |
Zavírací/otevírací čas [s] | 1 |
Hmotnost [kg] | 5 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na upínacích čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP 410 (ID 0184213).