KSH3-LH 250-Z-PM
Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce
ID 1463211
Morsa idraulica standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa elevata
- Fori di posizionamento rettificati
- Controllo pneumatico della posizione finale
- Controllo pneumatico dell'impianto
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 250 x 210 x 103,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 50 kN
- Corsa per griffa: 15 mm
- Altezza max. ganasce: 150 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
- Pressione d'azionamento: 10 - 60 bar
- Consumo d'olio per una corsa doppia: 330 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 2.5 s
- Peso: 35 kg
Specifiche tecniche
| Zdvih na čelist [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 50.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 10.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 60.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.02 |
| Max. výška čelisti [mm] | 150.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 40.0 |
| Spotřeba oleje / dvojitý zdvih [cm³] | 330.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 2.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 35.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze
Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.
Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.
Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích
Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).