arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSF3-LH 160-PM

KSF3-LH 160-PM

Pružinové 2čelisťové silové svěráky

ID 1448304

Pružinově ovládaný silový svěrák standardní

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Dlouhý zdvih
  • Pneumatické monitorování koncové polohy
  • Pneumatické monitorování kontaktu
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Rozsah upínací síly: 10 - 15 kN
  • Rozsah upínací síly s funkcí turbo: 29 - 34 kN
  • Zdvih na čelist: 8 mm
  • Max. výška čelisti: 200 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Otevírací tlak: 6 - 9 bar
  • Max. turbo tlak: 6 bar
  • Spotřeba vzduchu na zdvih: 1700 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 0.8 s
  • Vlastní hmotnost: 13 kg
Course par mors  [mm] 8.0
Force de serrage min. [kN] 10.0
Force de serrage max. [kN] 15.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 200.0
Distance H [mm] 25.0
Consommation d'air par course à 6 bar [cm³] 1700.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 0.8
Poids [kg] 13.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau à serrage concentrique, capuchons, vis d'ajustage, douilles de serrage et manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Plage de force de serrage
La force de serrage dépend de la course en raison de la tension du ressort. La force de serrage maximale est atteinte en condition « ouverte », la force de serrage minimale en condition « fermée ».

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée