ROTA-S plus 400-102 D8-VP1
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 814343
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 102 mm
- Držák vřetene: ISO 702-2 č. 8
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 12 mm
- Rozteč zubů: 8.5 mm
- Max. upínací síla: 230 kN
- Max. krouticí moment: 280 Nm
- Max. rychlost otáčení: 2200 1/min
- Vlastní hmotnost: 117 kg
Technické údaje
| Tipo de husillo | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 8 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 2200.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 230.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 280.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 12.0 |
| Paso del dentado [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 117.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones