ROTA NC plus 2 315-104/2 Z220-SV90°
Mandrino autocentrante con foro passante
ID 1316845
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-hook a 2 ganasce
- Foro passante: 104 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 5.3 mm
- Corsa del pistone: 20 mm
- Forza di serraggio max.: 106 kN
- Forza di azionamento max: 46 kN
- Numero di giri max.: 2800 1/min
- Peso: 47 kg
Technické údaje
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 2800.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 106.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 46.0 |
| Hub/Backe [mm] | 5.3 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 20.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.69 |
| Eigenmasse [kg] | 47.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung