arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA 2B 125 Z115-KV

ROTA 2B 125 Z115-KV

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 813031

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 2-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: Z115
  • Rozhraní čelisti: Pero a drážka
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 10 mm
  • Zdvih pístu: 17.5 mm
  • Max. upínací síla: 26 kN
  • Max. aktivační síla: 23 kN
  • Max. rychlost otáčení: 5300 1/min
  • Vlastní hmotnost: 3.7 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z115
Ozubení Pero a drážka
Max. rychlost otáčení [1/min] 5300.0
Max. upínací síla [kN] 26.0
Max. aktivační síla [kN] 23.0
Zdvih/čelist [mm] 10.0
Zdvih pístu (H) [mm] 17.5
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.007
Vlastní hmotnost [kg] 3.7

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro nástavbové čelisti, montážní šrouby sklíčidla a návod k provozu