ROTA 2B 200 Z170-KV
Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru
ID 813051
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Zdvih na čelist: 15 mm
- Zdvih pístu: 26 mm
- Max. upínací síla: 54 kN
- Max. aktivační síla: 45 kN
- Max. rychlost otáčení: 3200 1/min
- Vlastní hmotnost: 13 kg
Technické údaje
| Typ vřetene | ISO 702-4 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 6 (Z170) |
| Ozubení | Pero a drážka |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3200.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 54.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 45.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 15.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 26.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.06 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 13.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 200, 2.1 kg
- red
-
2 SWK 200, 2.6 kg
- yellow
-
2 SWK 200, 4.1 kg
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro nástavbové čelisti, montážní šrouby sklíčidla a návod k provozu